Residual Current Monitoring

Residual Current Monitoring

Système avancé d’alerte des problèmes de courants de fuite pour protéger les travailleurs et les équipements

Les courants résiduels et de fuite sont des problèmes critiques susceptibles d’impacter le centre de données. Afin d’éviter les situations dangereuses pour le personnel et les équipements, il est essentiel de surveiller le courant résiduel provenant des équipements informatiques.

Les PDU Raritan sont l’outil idéal pour assurer une surveillance granulaire des courants résiduels et enregistrer les courants de fuite à un stade précoce avant qu’ils n’entraînent un risque d’électrocution et un incendie.

Les modules RCM Raritan intégrés aux unités PDU intelligentes sont conformes à la norme IEC 62020 et testés pour offrir une précision optimale.

Voici les 3 options de RCM disponibles pour équiper vos PDU Raritan :

RCM Type A

RCM Type A: - Détecte les courants de fuite AC, avec courant de fuite nominal jusqu’à 6 mA (CEI 62020). Courant de fuite sur tous les conducteurs (PDUs 1PH ou 3PH): Option Suffixe - M5.

 

RCM Type B


RCM Type B - 1 Canal: - Capteur unique de détection du courant de fuite AC et DC (CEI-62020 de 15 à 300mA) Sur toutes les lignes (PDUs 1PH ou 3PH: Option Suffixe - M11.

RCM Type B - 3 Canaux: - 3 canaux de détection des courants de fuite AC et DC (CEI-62020 de 15 à 300mA) Détection sur chaque conducteur (PDUs Triphasés). Requiert un chassis spécifique, Option: -M18

Caractéristiques

Capteur de surveillance de courant neutre intégré

Sur chaque unité équipée d’un capteur RCM type B. Permet une surveillance granulaire des courants du neutre afin de vérifier si les phases sont correctement équilibrées (le neutre étant égal à 0 dans le cas de figure optimal)

Fonction Autotest brevetée

Les RCM Raritan intègrent une fonction Autotest automatique, rendant superflue l’intervention d’un électricien pour tester la précision et la détection du RCM

Alarmes personnalisables

Les alertes peuvent être configurées via le micrologiciel Xerus et être envoyées à un contact chargé de la maintenance pour une intervention rapide par e-mail, SMS et traps SNMP

Valeurs seuils du RCM configurables

Les valeurs seuils du RCM Raritan peuvent être configurées manuellement pour assurer une efficacité optimale de gestion et une détection précoce des problèmes critiques du RCM

Caractéristiques supplémentaires

Capteur encastré

Le contrôleur RCM Raritan est parfaitement intégré dans le châssis de l’unité PDU et ne forme pas de protubérance qui dépasse, ce qui facilite le montage et optimise la circulation de l’air.

Spécifications techniques du contrôleur RCM de Raritan

Classification suivant la norme CEI 62020

  Classification

Clause CEI 62020

 

  Principe de fonctionnement

4.1

Dépendant de la tension de la ligne. Le RCM ne fonctionne que si la ligne est sous tension.

  Type d’installation

4.2

Tous les produits Raritan avec fiches et câbles électriques flexibles sont destinés aux installations mobiles et connexions câblées

   Lignes de courant

4.3

Tous les PDU monophasés Raritan ont un RCM à 2 capteurs de courant, tous les triphasés 3W+PE un RCM à 3 capteurs et tous les triphasés 4W+PE un RCM à 4 capteurs

  Capacité de réglage du courant opérationnel résiduel

4.4

Courant opérationnel résiduel réglable.

   Temporisation réglable

4.5

Temporisation non réglable

   Protection contre les influences externes

4.6

RCM de type fermé

  Méthode de montage

4.7

RCM de type tableau de contrôle

  Type de connexion

4.8

Non associée au support mécanique

  Connexion des conducteurs de charge

4.9

La ligne surveillée est connectée directement

  Méthode de signalement d’erreur

4.10

Visuelle, avec signal de sortie additionnel

  Capacité de discrimination directe

4.11

Pas de discrimination directionnelle.

   Tension nominale

5.2.1.1

Voir fiche signalétique PDU (UL-60950-1)

  Tension d’isolation nominale

5.2.1.2

Telle que spécifiée sur UL-60950-1

  Courant nominal

5.2.2

Voir fiche signalétique PDU (UL-60950-1)

  Courant opérationnel résiduel nominal

5.2.3

0,5 A (type A)
0,3 A (type B).

  Courant non opérationnel résiduel nominal

5.2.4

.25A

  Fréquence nominale

5.2.5

47-63Hz

  Courants résiduels avec composantes de courant direct

5.2.6

Type A et Type B

Spécifications techniques du contrôleur RCM de Raritan

  Caractéristiques opérationnelles selon la CEI 62020

Type A et Type B

  Fréquence nominale

42 à 2000Hz

  Plage de mesure

0mA à 1.0A

   Précision de mesure

0 à 15%

  Courant opérationnel résiduel nominal

Type A: 6 à 500 mA (par défaut 30 mA)
Type B: 15 à 300 mA

  Courant non opérationnel résiduel nominal

50 % du point de consigne du courant opérationnel résiduel

  Temps de réponse

< 10 s (généralement 2 s)

  Hystérèse

Activation de l’alarme aux valeurs >= courant opérationnel et désactivation aux valeurs <= 75% du courant opérationnel


Savoir plus ?