La Surveillance Energétique - Power IQ®

La Surveillance Energétique - Power IQ®

Le logiciel DCIM - Power IQ permet aux responsables de centres de données et de services d'infogérance de surveiller de près et efficacement l'utilisation de l'infrastructure d'alimentation énergétique dans leur centre de données. Les analyses en matière d'énergie, les diagrammes de refroidissement et les rapports constituent les outils permettant de connaître les charges, les évolutions et la capacité en temps réel à tous les niveaux de l'infrastructure. Un tableau de bord configurable fournit une vue centralisée et indépendante des fabricants de l'état de l'alimentation et de l'environnement ambiant, ainsi que de la consommation d'énergie. Le concept de rack intelligent de Raritan permet d'accéder à l'aide d'un clic de la souris, à tous les paramètres concernant chaque rack, tels que la consommation, le refroidissement, le flux d'air, les événements, etc.

Power IQ peut être déployé seul comme une solution DCIM de surveillance  ou avec dcTrack® - logiciel opérations DCIM afin de montrer tous les équipements et la gestion des changements.

Apprenez plus sur
La Surveillance Energétique - Power IQ®

Caractéristiques

Gestion de l'énergie

La préoccupation est de comprendre d'où provient la consommation d'énergie dans votre centre de données et de trouver les moyens de l'économiser tout en maintenant un environnement sûr pour vos équipements informatiques. Avec ses diagrammes de refroidissement ASHRAE et ses vues des racks intelligents, Power IQ surveille et mesure toute la consommation d'énergie dans vos installations, y compris les compteurs du bâtiment, les alimentations sans coupure, les unités PDU au sol, les tableaux de distribution distants (RPP), les canalisations de distribution et les unités PDU intelligentes pour rack. Augmentez sans risque la température ambiante à l'intérieur du centre de données, calculez l'indicateur d'efficacité énergétique (niveaux 1, 2 et 3 du PUE selon Green Grid) et menez des programmes écologiques et de développement durable dans votre centre de données, en utilisant des rapports de refacturation des coûts d'énergie.

Gestion des paramètres ambiants

Raritan propose une solution de gestion complète de l'environnement qui vous aide non seulement à identifier les zones potentiellement problématiques, mais également à économiser l'énergie et à maintenir un environnement sûr pour vos équipements informatiques. Notre solution de surveillance DCIM s'associe à la puissance des unités PDU Raritan PX® ou des contrôleurs ambiants EMX, conçus pour recevoir les sondes ambiantes Raritan prêtes à l'emploi, de température, d'hygrométrie, de débit d'air et de pression d'air. Consultez les évolutions, recevez des alertes, économisez l'énergie et augmentez la disponibilité des systèmes.

Gestion de l'énergie

Évaluez la consommation d'énergie utilisée à un moment donné, jusqu'au niveau de chaque serveur, grâce aux unités PDU intelligentes pour rack, Raritan PX®, qui permettent la mesure de la puissance de chaque prise. Notre logiciel de surveillance de la consommation énergétique pour entreprise a été testé sur le terrain dans certains des plus grands centres de données. Un tableau de bord intuitif et configurable permet de connaître l'évolution et la capacité énergétique à travers l'ensemble de la chaîne d'alimentation, de repérer la capacité d'alimentation non exploitée et d'améliorer la disponibilité du centre de données.

Gestion indépendante du fabricant

Le logiciel de surveillance DCIM évolutif, Power IQ, est capable de gérer tout équipement de mesure via SNMP, à l'aide d'un simple navigateur Internet. Vous avez la possibilité d'ajouter vous-même de nouveaux équipements. La compatibilité est assurée et testée pour les équipements des marques APC®, Avocent®, BayTech®, Cyber Switching®, Cyclades®, Eaton, Geist, HP®, Knurr®, Liebert, MRV®, NetBotz, Raritan, Rittal®, Server Technology®, Sinetica, Starline Track Busway, Tripp Lite et UNITE™.

Caractéristiques Additionnelles

Gestion centralisée des unités PDU pour rack

Regroupez les informations (nom, statut de collecte, emplacement, modèle et version de microprogramme) de toutes vos unités de distribution électrique (PDU) pour rack sur un seul écran et économisez du temps de gestion précieux, pour l'attribuer à d'autres priorités.

Indicateur et graphique d'efficacité énergétique (PUE)

Visualisez l'indicateur PUE en temps réel en collectant automatiquement les informations en provenance des lignes d'alimentation du bâtiment, des charges informatiques et des autres charges. Exploitez ces données pour mesurer l'efficacité des installations dans le temps et la comparer à celles d'autres centres de données internes ou équivalents.

Contrôle de l'alimentation indépendant du fabricant

Affectez chaque alimentation de serveur à une prise d'unité PDU pour rack, pour pouvoir les redémarrer à distance, afin d'améliorer la disponibilité, l'efficacité opérationnelle, les économies d'énergie, et d'augmenter l'autonomie des batteries de secours en cas de coupure du secteur.


Rapport et surveillance

Les tableaux de bord configurables par l'utilisateur permettent d'afficher les mises à jour en temps réel, des informations concernant l'état de l'alimentation et de l'environnement ambiant, le fonctionnement du refroidissement des racks, la capacité énergétique, les prévisions et la consommation, les services météorologiques, les cartes, des vidéos et bien d'autres choses encore.

Affichage intelligent du rack

Power IQ permet d'accéder à l'aide d'un clic de la souris, à tous les paramètres concernant chaque rack, tels que la consommation, le refroidissement, l'humidité, le flux d'air, les événements, etc., avec la possibilité d'examiner plus ou moins dans le détail des informations sur le contenu de chaque rack.

Carte de santé du datacente

Une vue en temps réel du datacenter prévient des problèmes tels que situation embêtante, violations SLA, surcharges et perte de redondance. Fixer les seuils, recevoir des alertes et augmenter le temps de disponibilité.


Capture d'Ecran

La Surveillance Energétique - Power IQ®


Savoir plus ?

Raritan DCIM

Apprenez plus

Test Drive

Acces instant

Nous Contacter

Contacts