ホーム » 製品 » KVM-OVER-IP スイッチ » Dominion® KX IV-101
Dominion®KX IV-101(DKX4-101)は、ラリタンの最高性能のKVM-over-IPスイッチで、リモートアクセスと管理に新しいレベルのUltra HD 4Kパフォーマンスをもたらします。他のKVM-over-IPソリューションよりも強力で柔軟性があり、より高解像度のビデオ、高速フレームレート、高品質ビデオ、そして高速仮想メディアをサポートします。
KX IV-101は、LAN、WAN、さらにはインターネットを介して、単一サーバー、PC、またはワークステーションへの、ノンブロッキングで、Javaフリー、BIOSレベルのリモートアクセスをサポートしています。ネイティブHDMIデバイスであるKX IV-101には、VGA、DVI、Mini DisplayPort、およびUSB-C用のケーブル/アダプターが利用できます。ユーザーステーション、ノートPC、PC、またはスマートフォンを介してリモートコンピューターにアクセスすることでユーザーに卓越した柔軟性を提供します。KX IV-101は、仮想メディア、ずれないマウス同期、LDAP/Radius/AD認証、AES暗号化、最大8つの同時セッションのサポートなど、定評のあるDominionの特長を多数備えています。
放送室、制御室、スタジオで最高のパフォーマンスを実現する、新しいDominion KX IVユーザーステーションが利用可能になります。
CommandCenterで一元管理することにより、お客様は複数の場所に分散した何百、何千ものコンピューターデバイスにアクセスできます。KX IV-101は、スタンドアロンで使用できますが、Dominionユーザーステーションと共に、あるいはCommandCenterと統合して使用することができます。
Dominion KX IV-101は、新しいKX IVユーザーステーションを使用して、4Kビデオ解像度(3840x2160)で最高30フレーム/秒のサーバーアクセスをサポートしています。また、最高60フレーム/秒で、最大1920x1080および1920x1200までのHD解像度、および高品質の画像およびビデオ用の4:4:4高品質カラーをサポートしています。
KX IV-101は、LAN、WAN、さらには、時間外での緊急ITサポートのためにインターネット経由でも動作するようユーザー側で帯域幅を調整することが可能です。この柔軟なIPソリューションは、ユーザー、管理者、エンジニア、およびITをサポートするユーザーステーション、ノートPC 、PC、およびスマートフォンを介してアクセスできます。Windows、Linux、およびMac上で、JavaフリーのKVMアクセスが利用できます。
KX IV-101は、次のような定評のあるDominionの特長を数多く備えています。BIOSレベルのアクセス、仮想メディア、ずれないマウス同期、LDAP/Radius/AD認証、AES暗号化、最大8つの同時セッションサポート。他のDominion製品、KX III、またはKX IVユーザーステーションとの併用。VGA、DVI、Mini DisplayPortおよびUSB-C用のオプションアダプターを使用したHDMIのネイティブサポート。
KX IV-101は、ラリタンのCommandCenter管理システムを使用することで、複数のユーザーが1か所または複数の場所から、全国、さらには世界中の複数のKX IV-101およびKX IIIスイッチに拡張してアクセスできます。CommandCenterは、KXユーザーステーション、Dominion製品、およびVNC、RDP、SSHなどの一般的なITソリューションと統合します。
1〜3台のモニターをサポートする、より強力な新しいKX IVユーザーステーションは、4Kおよび高性能1080pアプリケーションに使用することができます。
KX IV-101には、スイッチドPDUなしで、コンピューターまたは他のデバイスの電源をオン/オフするための入出力制御を備えています。
KX IV-101は、超高速ビデオ性能と高品質ビデオを実現するための新しいオールデジタルアーキテクチャを採用しています。
Apple AppStoreからラリタンKVM AppをダウンロードしたiPhone/iPadをKX IV-101に接続することで、iPhone/iPadからインストールおよび設定作業を実行することができます。
Dominion KX IV-101は、前世代よりも3倍高速な仮想メディアをサポートします!
KX IV-101はネイティブなHDMIデバイスで、変換ケーブル/アダプターで、VGA、DVI、DP、mDP、およびUSB-Cとも接続できます。
KX IV-101は、ブロックされることなく1台のサーバーに接続します。コロケーション、リモートオフィス、施設、エッジアプリケーションに最適です。
PC share共有機能により、複数のユーザーがKX IV-101に接続されているサーバーに同時にアクセスできます。
KX IV-101には、ラックでのアクセス用のHDMI/USBローカルポートが備わっています。
KX IV-101接続構成図
アプリケーション
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
放送室 | 制御室 | 研究開発ラボ | 政府・軍隊 | リモートオフィス | 製造業 |