KVM-Extender über Kat 5

KVM-Extender über Kat 5

KVM-Extender über Kat 5

Die neueste Generation des DVI HD KVM-Extenders von Raritan bietet bei der Übertragung über Kat 5 eine HD-Videoqualität von 1080p plus erweiterten Remote-Zugriff auf DVI- und VGA-Ports auf PCs, Servern oder KVM-Switchen. Die Remote-Benutzerkonsole (USB-Tastatur, USB-Maus, Video- und Audiosteuerung) kann von 100 Meter bis 1.000 Meter vom Remote-Gerät entfernt aufgestellt werden (über Ethernet-Switch Reihenschaltung). Dies ermöglicht die Anordnung in einer separaten, sicheren, nicht rauen Umgebung. Diese Lösung unterstützt auch Lautsprecher und Mikrofone.

Zu den Funktionen zählen:

  • DVI- und VGA-Ein-/Ausgang mit einer Videoauflösung von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
  • Video-/USB-/RS232-/Audio-Basiserweiterung
  • Bei Verwendung von Kat 5-Kabel darf die Entfernung bis zu 100 Meter betragen, in Verbindung mit verketteten Gigabit-Ethernet-Switchen lassen sich bis zu 1.000 Meter realisieren
  • Transparente USB-Erweiterung: 2 x USB 2.0-Anschlüsse für USB-Hub und 2 x USB 1.1-Anschlüsse für USB-HID wie Touchscreen (USB 1.1), Drucker (USB 2.0), Smart Card Reader, Tastatur und Maus (USB 1.1)
  • Zwei Konsolen: eine am Sender (TX-Gerät) und eine am Empfänger (RX-Gerät)
  • Konsolen-Switching mit drei zyklischen Modi: (1) TX und RX / (2) Nur RX / (3) Nur TX
  • Konsolenumschaltung über Remote/Local-Taste am TX-Gerät
  • Bidirektionale analoge Audio-Line-in/Line-out-Erweiterung
  • Übertragung eines AV-Signals auf mehrere Empfänger über verkettete Gigabit-Ethernet-Switches
  • Upgrade-fähige Firmware
  • Rackmontierbar

Minimieren Sie Ihr Risiko und stellen Sie Ihre PCs, Server oder KVM-Switches in sicheren, nicht rauen Umgebungen auf, ohne auf Remote-Zugriff und -steuerung zu verzichten. Unterstützung für eine Vielzahl von Konfigurationen und KVM-Switches von Raritan.

Erfahren Sie mehr
KVM-Extender über Kat 5

Vorige Generationsmodelle sind nicht mehr verfügbar.

  • C5R-DVI
  • C5R-DVI-TX
  • C5R-DVI-RX

Hervorragende Videoauflösung

Hochauflösende Videoauflösung von bis zu 1920 x 1200 und Video-Sharing für mehrere Empfänger über Ethernet-Switche.

Lokaler und Remote-Konsolenzugriff

Die Unterstützung für zwei Konsolen ermöglicht sowohl eine lokale als auch die Remote-Steuerung über eine Entfernung vom Remote-Gerät von bis zu 100 Metern über ein Kat5-Kabel (1.000 m mit verketteten Ethernet-Switches).

Verbindungen für Medien-Anwendungen

Ein Sender kann mit mehreren Empfängern verbunden werden, so dass mehrere Remote-Benutzer die Bildausgabe eines Computers oder AV-Geräts betrachten können. Dies ist für Medien-Anwendungen wie Ausstellungsräume oder Showrooms vorgesehen.

Mehrere Verbindungen

Die Remote-Benutzerkonsole unterstützt USB-Tastatur, USB-Maus, USB-Peripheriegeräte, DVI/VGA-Video, Audio-Lautsprecher, Mikrofon, EDID-Emulation und ein serielles Gerät.


Sie möchten mehr erfahren?

Produkte erwerben

Kaufen